Paineenkorotus

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Paineenkorotustarpeet saattavat vaihdella, sillä käyttökohteet vaihtelevat syrjäkylien pienistä järjestelmistä taajama-alueiden erillisiin painealuejärjestelmiin, joilla taataan nopea reagointi mahdollisissa saastumistilanteissa. Painealueita voi hallita erittäin tarkasti Grundfosin Hydro MPC -tuoteperheen monijaksoisilla paineenkorotusjärjestelmillä, joissa hyödynnetään pystymallisia, monijaksoisia keskipakopumppuja. Näin pystytään varmistamaan järjestelmän luotettava toiminta ja mahdollisimman vähäinen kuormittuminen.

Grundfosin sähköisillä ja sähkökemiallisilla lisävarusteilla voit varmistaa annostelu- ja desinfiointiprosessien täydellisen hallinnan, ja ne voidaan integroida järjestelmään saumattomasti. Grundfosin HydroProtect on kompakti ClO2-desinfiointijärjestelmä, jonka integroitu paineenkorotusasema voidaan räätälöidä juuri sinun tarpeidesi mukaan. HydroProtect estää havaittavissa olevien orgaanisten klooriyhdisteiden kertymistä, ja sitä käytetään yleisesti elintarvike- ja juomateollisuuden veden käsittelyssä.

Grundfosin tasonohjausyksiköt mahdollistavat jopa kuuden pumpun erittäin luotettavan seurannan ja ohjauksen, ja niitä voi käyttää yhdessä moottorin suojausratkaisujen ja taajuusmuuttajien kanssa. Saatavilla on myös kattava valikoima anturilisävarusteita, esimerkiksi taso-, virtaus- ja lämpötila-antureita, joilla voit varmistaa, että pumppujen ohjausjärjestelmällä on käytettävissään tarvittavat tiedot.

Kun käytettävät teknologiset ratkaisut ovat huolella harkittuja, niiden paras mahdollinen soveltuvuus pumppaustarpeisiisi voidaan varmistaa. Grundfosin monijaksoisissa uppopumpuissa yhdistyvät monet kätevät elementit: pumppujen ohjausyksiköt (Control MPC), ulkoiset taajuusmuuttajat (CUE), moottorin suojausratkaisu (MP204), jolla voi seurata moottorin toimintaa ja mukauttaa laitteistoa muuttuviin olosuhteisiin, ja joustava nousuletku, joka minimoi järjestelmän kitkan.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin ja pumppusyyneihin.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Lataukset

Lataukset

 

demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Reliable and cost-effective water distribution.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500