Paineenkorotus — talotekniikka

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Edistykselliset paineenkorotusjärjestelmät

Edistyksellisimpään paineenkorotusjärjestelmäämme on saatavilla käyttökohteen mukaan räätälöityjä ohjelmistoja. Järjestelmässä esimerkiksi hyödynnetään suhteellista painetta kompensoitaessa suurten putkistojen kitkahäviötä. Lisäksi siinä on pehmokäynnistystoiminto, joka on ihanteellinen ratkaisu virransyötöltään epävakaisiin asennuskohteisiin.

Ohjaus ja tietoliikenne

Kun liität Hydro MPC:n tietokoneeseen väyläjärjestelmän kautta, voit etäseurata ja -ohjata paineenkorotusjärjestelmää. Näin voit seurata järjestelmän suorituskykyä ja optimoida asetukset helposti missä tahansa oletkin. Hydro MPC -paineenkorotusjärjestelmä on yhteensopiva kaikkien merkittävimpien tietoliikennejärjestelmien kanssa.

Tehokkuutta vakiovarusteena

Kaikissa Grundfosin paineenkorotusjärjestelmissä on vakiovarusteena huipputason pumput, joissa on IE2- tai IE3-moottori, mikä takaa erinomaisen tehokkuuden ja erittäin hiljaisen toiminnan. Lisäksi järjestelmämme toimitetaan avaimet käteen -periaatteella: järjestelmät ovat toimintavalmiita heti vesi- ja sähköliitäntöjen tekemisen jälkeen.

Pumppaushygienia

Grundfos on edelläkävijä hygieenisiksi suunnitelluissa paineenkorotusjärjestelmissä. Grundfosin ruostumattomasta teräksestä valmistetut putkistot kestävät korroosiota, ja kaikki pinnat, liitännät ja kulmaukset ovat sileitä ja pyöristettyjä eikä niissä ole rakoja. Tämä estää kuolleiden kulmien syntymisen ja varmistaa, että pumppujärjestelmän hygieenisyys pystytään takaamaan optimaalisella tavalla.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Tuoteopas
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa