Pääpumppaamot

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Jäteveden siirtojärjestelmien pumppaamoilla käsitellään raakajätevettä, jota syötetään maanalaisista putkistoista painovoimaisesti tai pumpataan välipumppaamoilta. Tyypillisesti pääpumppaamoilla yksi pumppu tai pumppuryhmä hoitaa normaalit huippuvirtaamat. Monilla jätevesiverkostojen pääpumppaamoilla käytetään kuiva-asennettuja pumppujärjestelmiä, vaikka uppopumppujärjestelmät voisivat tarjota monia etuja: pienemmät käyttökustannukset, parempi luotettavuus ja vähemmän infrastruktuuri-investointeja. Grundfosilta saat täydelliset pumppausratkaisut sekä kuiva- että uppoasennuksiin.

Grundfos pystyy toimittamaan suurille pumppaamoille täysin räätälöitäviä pumppujärjestelmiä ja -ratkaisuja, oli kyseessä sitten olemassa olevan laitteiston täydennys tai uuden pumppaamon rakentaminen. Toimituksiin sisältyy kaikki: venttiilit, elektroniikka ja pumput, jotka on helppo huoltaa.

Pumppaamoa suunnitellessaan Grundfosin asiantuntijat voivat käyttää laskennallista virtausmekaniikkaa (CFD) hyödyntäviä simulaatioita, joiden avulla virtaamat ja paine missä tahansa putkiston kohdassa pystytään esittämään tarkasti ja havainnollisesti. Näiden simulaatioiden avulla pystymme havaitsemaan mahdolliset virtaamaongelmat ja korjaamaan ne ennen rakennusvaiheen alkamista. Tästä seuraa, että rakentamamme pumppukaivot toimivat hyvin niin suurilla kuin pienillä virtaamilla ja puhdistuvat automaattisesti, mikä vähentää saostumien ja kiintoaineiden poistamisesta aiheutuvia kulumisvaurioita ja hajuhaittoja.

Grundfosin SE/SL- ja S-sarjan kestävät pumput on suunniteltu erityisesti suuren, vaihtelevan jäteveden virtausvolyymin käsittelyyn, ja ne voidaan asentaa kuiva- tai uppoasennuksena.

Ohjaus- ja seurantajärjestelmien avulla voidaan parantaa sekä tehokkuutta että luotettavuutta. Grundfosilta saat pumpun käynnistimiä ja ulkoisia taajuusmuuttajia (Grundfos CUE), automaatio -järjestelmän, jolla pumpun toimintoja on helppo ohjata, ja verkkopohjaisen valvontaratkaisun, jossa on helppokäyttöinen SCADA-käyttöliittymä.

Saatavilla on myös kattava valikoima anturilisävarusteita, esimerkiksi taso-, virtaus- ja lämpötila-antureita, joilla voit varmistaa, että pumppujen ohjausjärjestelmällä on käytettävissään tarvittavat tiedot.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin ja pumppusyyneihin — näin voit varmistaa, että ratkaisu toimii aina optimaalisesti.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Lataukset

Lataukset

 

sewage pumping

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa