Merivesi

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Monilla maailman alueilla meriveden suolanpoistosta on tullut tarpeellinen juomaveden lisälähde. Grundfos on markkinoiden johtava suolanpoiston pumppausratkaisujen toimittaja.

Grundfosilta löytyy ratkaisuja käänteisosmoosia hyödyntäville laitoksille, joiden yksi- tai kaksivaiheisissa järjestelmissä käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja, korkean korroosioluokan pumppuja ja energiantalteenottojärjestelmiä, joissa on pumpputurbiinit järjestelmän tyhjennyskohdassa. Käyttämällä tällaista ratkaisua suolanpoistolaitoksella voidaan saavuttaa säästöjä huolto-, korjaus-, energia- ja kemikaalikustannuksissa.

Paras vaihtoehto on käsitellä merivettä sen ottopaikalla — näin järjestelmä on helppo tyhjentää ja korroosioriskit ovat mahdollisimman pieniä. Meriveden ottopaikka määräytyy virtausvaatimusten ja suolapitoisuuden mukaan: se voi olla rannalla tai merellä jopa satojen metrien päässä rannasta. Rannalla tehtävän vedenoton ratkaisuja ovat esimerkiksi korroosiota kestävät rantakaivot tai rantatöyräälle sijoitetut suodatuskaivot.

Grundfosilta saat pumput sekä kuiva- että uppoasennuksiin. Varsinkin Grundfosin SPRE-pumput on suunniteltu niin, että ne kestävät korroosiota erityisesti silloin, kun vedessä on paljon hiilivetyä ja kemikaaleja.

Grundfosin kehittämät täysin automaattiset desinfiointijärjestelmät ovat kätevä ratkaisu klooripohjaiseen desinfiointiin. Grundfosilta saat neuvoja ja desinfiointiratkaisuja klooriyhdisteillä, kuten kloorikaasulla (Cl2), natriumhypokloriitilla (NaOCl) ja klooridioksidilla (ClO2), tehtävään desinfiointiin. Automaattiset prosessit vaativat vain hyvin vähän huoltoa, ovat erittäin tehokkaita ja auttavat vähentämään käyttökustannuksia.

Grundfosilta saat täydellisen, saumattomasti toimivaksi suunnitellun järjestelmän, johon on integroitu taajuusmuuttajia ja moottorin suojausratkaisuja. Grundfos CUE on yksi markkinoiden kattavimmista ja monipuolisimmista ulkoisten taajuusmuuttajien tuoteperheistä, joka on tarkoitettu nimenomaan pumppukäyttöön. Yhdessä helppokäyttöisen moottorin MP 204 -suojausratkaisun kanssa näillä taajuusmuuttajilla pystytään jatkuvasti seuraamaan ja ohjaamaan kaikkia tärkeitä parametreja, esimerkiksi kuivakäyntiä tai ylikuormitusta, ja näin varmistamaan järjestelmän vakaa toiminta.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin ja pumppusyyneihin.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Lataukset

Lataukset

 

SP Reference Tool

SP Reference Tool

Engineering manual for optimal SP installations.


wu profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500