Maanalainen vedenpoisto

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Maanalainen vedenpoisto on tarpeen, jotta kaivostoiminta voi jatkua esteettä. Kun kaivoskuilujen, kivilouhosten tai sorakuoppien kalliopinnoilta poistetaan vettä, vesi sisältää usein hankaavia ainesosia, kuten hiekkaa, savihiukkasia, porajauhetta ja muita mahdollisesti vahinkoa aiheuttavia aineita. Lisäksi pH-arvo on yleensä erittäin alhainen. Grundfosin vedenpoistopumput on suunniteltu toimimaan myös kaikkein haastavimmissa ympäristöissä: niitä onkin käytössä niin kaivoksissa kuin öljyn- ja kaasunporauslautoilla ympäri maailmaa.

Grundfosin AP-tuoteperheen järeät vedenpoistopumput on valmistettu laadukkaista materiaaleista, kuten kromiteräksestä ja piikarbidista. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu kaivoksiin niin väliaikaisiin kuin pysyviin asennuksiin ja tarjoavat korkeapaineista pumppaustehoa, jota hiekka tai muut hankaavat ainesosat eivät heikennä. Grundfosin DWK-tuoteperhe tarjoaa kapeisiin tiloihin sopivia, umpivalurautaisia vedenpoistopumppuja, jotka pystyvät pumppaamaan pikkukiviä sisältäviä aineita tehokkaammin kuin AP-tuoteperheen pumput.

Grundfosin SE/SEV-sarjan kestävät pumput on suunniteltu erityisesti suuren virtausvolyymin käsittelyyn, ja ne voidaan asentaa kuiva- tai uppoasennuksena. Pumppuja on saatavilla myös ensiluokkaisista materiaaleista valmistettuina malleina, jotka kestävät korroosiota ankarissakin olosuhteissa.

Oikean materiaalin valinta on tärkein tekijä korroosion estämisessä ja pidentää pumppujärjestelmien käyttöikää. Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Lisäksi Grundfos räätälöi käyttöönotto- ja huoltosopimukset tarpeidesi mukaan ja voi myös järjestää varaosakittejä ja -suosituksia.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500