Linjapumppaamot

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Linjapumppaamoilla jätevettä kerätään ja siirretään suuremmille pumppaamoille. Grundfos toimittaa kattavia linjapumppaamoja, jotka on räätälöity täsmälleen kunkin käyttökohteen koko- ja rakennevaatimusten mukaisesti. Pystymme toimittamaan elementtirakenteisia pumppaamokokonaisuuksia, jotka on varustettu uppopumppujärjestelmillä, tasoantureilla ja ohjausjärjestelmillä ja joihin voi myös sisällyttää annostelulaitteita.

Elementtirakenteinen pumppaamo toimitetaan täydellisenä yksikkönä, jossa on kaikki tarvittava: pumput, putket, venttiilit, ohjausyksiköt ja huoltoa helpottavat rakenneratkaisut. Elementtirakenteinen yksikkö on helppo kuljettaa käyttökohteeseensa. Lisäksi Grundfosin pumput voidaan varustaa toiminnoilla, jotka suojaavat paineiskuilta ja auttavat vähentämään rikkivedyn muodostumista nopeuttamalla nesteen kiertoa putkistossa.

Jätevesijärjestelmässä suorituskykyvaatimukset vaihtelevat suuresti, ja käytettävän pumppausratkaisun on reagoitava näihin vaihteluihin ja erilaisiin ongelmatilanteisiin välittömästi, jotta järjestelmää pystytään suojaamaan esimerkiksi paineiskuilta.

Grundfosin SE/SL- ja S-sarjan kestävät pumput on suunniteltu erityisesti suuren jätevesivirtausvolyymin käsittelyyn, ja ne voidaan asentaa kuiva- tai uppoasennuksena, kun taas SEG-repijäpumput ovat optimaalinen valinta paineistettuihin jätevesijärjestelmiin ja pystyvät toimimaan keskeytyksettä täysin uppoasennettuinakin. Grundfosin innovatiiviset ratkaisut, kuten AutoAdapt-toiminnolla varustetut jätevesipumput, tekevät pumppukaivojen hallinnasta yksinkertaisempaa ja pienentävät kustannuksia: huoltopyynnöt vähenevät 75 prosentilla ja asennus- ja käyttöönottokustannukset vähenevät puoleen.

Grundfosin tasonohjausyksiköt mahdollistavat jopa kuuden pumpun erittäin luotettavan seurannan ja ohjauksen, ja niitä voi käyttää yhdessä moottorin suojausratkaisujen ja taajuusmuuttajien kanssa. Saatavilla on myös kattava valikoima anturilisävarusteita, esimerkiksi taso-, virtaus- ja lämpötila-antureita, joilla voit varmistaa, että pumppujen ohjausjärjestelmällä on käytettävissään tarvittavat tiedot.

Pumppaamoille tarkoitetuissa ohjausjärjestelmissä on tukkeutumisenestotoiminto. Toiminto estää tukkeutumista, joka aiheutuu alati kasvavasta jäteveden kuitupitoisuudesta. Tukkeutumisenestotoiminto reagoi kaikkiin normaalista poikkeaviin tapahtumiin ja estää pumppujen tukkeutumisen ja siitä aiheutuvat kalliit seisokit.

Ohjaus- ja seurantajärjestelmien avulla voidaan parantaa sekä tehokkuutta että luotettavuutta. Grundfosilta saat pumpun käynnistimiä ja ulkoisia taajuusmuuttajia (Grundfos CUE), automaatiojärjestelmän, jolla pumpun toimintoja on helppo ohjata, ja verkkopohjaisen valvontaratkaisun, jossa on helppokäyttöinen SCADA-käyttöliittymä.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin ja pumppusyyneihin — näin voit varmistaa, että ratkaisu toimii aina optimaalisesti.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Lataukset

Lataukset

 

sewage pumping

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa