Liikennepesulat

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Liikennepesulat

Henkilöautot, kuorma-autot ja junat ovat hyvissä käsissä, kun pesuprosessissa käytetään Grundfosin pumppuja. Kattavien kokonaisuuksien toimittajana meiltä löytyy laadukkaita pumppuja kaikkiin pesuprosessin vaiheisiin, esimerkiksi

  • pesuaineen levittämiseen
  • harjojen vedenjakeluun
  • ajoneuvon pohjarakenteiden puhdistukseen
  • vahaamiseen.

Ratkaisun kokoonpano määräytyy kyseessä olevan ajoneuvotyypin ja käyttökohteen vaatimusten mukaan: siihen voi sisältyä yksi tai kaksi monijaksoista keskipakopumppua sekä yksi annostelupumppu. Autopesuloissa tarvitaan kaksi pääpumppua, ja yleensä järjestelmä räätälöidään kunkin käyttökohteen mukaan, jotta voidaan varmistaa, että asiakkaan paine- ja vedenkäsittelyvaatimukset täytetään. Suurta painetta varten suunnitellut pumput selviytyvät vaivatta jopa 40 baarin paineesta, ja ne voidaan toimittaa kehittyneillä annostelupumpuilla varustettuina, jolloin puhdistusainetta tai kemikaalia pystytään annostelemaan tarkasti juuri oikea määrä.


HaasteRatkaisu
Energiankulutus on tärkeätä asiakkaallesi.
Grundfosin tehokkaat E-pumppuratkaisut säätävät pumpun toimintaa automaattisesti todellisen tarpeen mukaan ja näin vähentävät energiankulutusta merkittävästi. E-ratkaisut täyttävät kansainvälisten tehokkuusstandardien vaatimukset.
Maiden väliset jännite- ja taajuuserot voivat hankaloittaa varastonhallintaa.
Grundfosin E-ratkaisuissa on kaksoistaajuustoiminto ja laaja jännitealue, joka mahdollistaa saman ratkaisun käyttämisen kaikkialla maailmassa. Lisäksi E-ratkaisuilla on kaikki tarvittavat hyväksynnät.
Erittäin suuren paineen käyttö lyhentää akselitiivisteen käyttöikää merkittävästi.
Grundfosin valikoimassa on suurta painetta varten suunniteltuja pumppuja, joissa akselitiiviste on pienemmän paineen alueella. Kun tiivisteeseen ei kohdistu suurta painetta, sen käyttöikä pitenee huomattavasti.
Erittäin suuren paineen tuottaminen vaatii usein erittäin korkeita pumppuja tai kahden tai useamman peräkkäisen pumpun käyttöä.
Valitsemalla tehokkaan Grundfos-pumpun voit pienentää pumppujen kokoa merkittävästi.
Tarvittava paine vaihtelee pesuprosessin aikana.
Grundfosin E-ratkaisut säätävät pumpun toimintaa automaattisesti tarvittavan paineen ja virtauksen mukaan ja näin vähentävät energiankulutusta.
Hankaavia ainesosia sisältävät nesteet voivat saada pumpun hajoamaan ennen aikojaan.
Grundfosilta saat kehittyneen seurantajärjestelmän, joka seuraa laitteiston toimintaa ja ilmoittaa, kun pumppu tarvitsee huoltoa.
Puhdistusaineiden ja kemikaalien tarkka annostelu on tärkeätä.
Grundfosilla on kehittyneitä digitaalisia annosteluratkaisuja, jotka takaavat, että kemikaaleja tai rahaa ei kulu hukkaan.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500