Lämpöpumput

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Uusiutuvan energian edelläkävijä

Grundfos on edelläkävijä hydraulisissa ratkaisuissa, joita käytetään uusiutuvaa energiaa hyödyntävissä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisissa lämpöpumppujärjestelmissä. Jakamalla tietämystämme ja tekemällä tiivistä yhteistyötä kaikissa suunnittelu- ja tuotantoprosessien vaiheissa autamme sinua kehittämään ja optimoimaan tehokkaita lämpöpumppuja, jotka vähentävät toimintasi ympäristövaikutuksia.

Säästä energiaa ja rahaa

Tuotteemme on optimoitu lämpöpumppujen kanssa käytettäviksi, ja ne täyttävät hyvää suorituskykyä ja pientä energiankulutusta koskevat vaatimukset. Pystyt siis pienentämään lämpöpumppujen vuotuista energiankulutusta ja auttamaan asiakkaitasi säästämään sekä energiaa että rahaa. Kattava tuotetestaus todellisissa lämpöpumppujen käyttöolosuhteissa on osoittanut kiistatta, että Grundfos tarjoaa markkinoiden parasta pumpputeknologiaa.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Ratkaisut

Grundfosin teknologia tuo lisäarvoa

Kaupallisia näkökulmia

  • Tarjoamme asiantuntemusta ja apua tuotekehitykseen
  • Keskiössä ovat innovatiiviset, energiatehokkaat ja kestävät ratkaisut
  • Lämpöpumppuvalikoimamme on laaja
  • Tarjoamme sekä vakiomallisia että räätälöityjä lämpöpumppuja ja hydraulisia järjestelmiä
  • Energiatehokkaat pumput on optimoitu erityisesti lämpöpumppujen käyttökohteisiin (kuuma ja kylmä vesi)
  • Nämä pumput ovat pitkäikäisiä äärimmäisissäkin olosuhteissa

Teknisiä tietoja

  • Lämpöpumput säästävät energiaa jopa 70 % tavallisiin pumppuihin verrattuna
  • Pumppujen suorituskyky ja luotettavuus säilyvät kaikissa olosuhteissa
  • Lämpöpumput testataan simuloiduissa geotermisissä olosuhteissa ja todellisissa käyttökohteissa väliaineen, lämpötilan, aloitus- ja lopetustaajuuksien, jne. osalta
  • Materiaalit ovat kestäviä eivätkä ne ruostu
  • Pumppujen väliaineeksi soveltuu myös veden ja glykolin seos tai jokin muu erityinen aine
  • Pumpuissa on myös lisätoimintoja, kuten ilmaus, erotusventtiillin käyttö tai vaihtoehtoisten liitäntöjen käyttö

Tästä pääset HVAC OEM -keskukseen

Uutiset
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa