Lämmitys — pientalot

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Verratonta asuinmukavuutta

Useimmiten viihtyisä koti yhdistyy ihmisten mielessä lämpöön ja kodikkuuteen. Tämän vuoksi lämmitysjärjestelmän kiertovesipumpulla onkin keskeinen rooli kaikissa keskuslämmitysasunnoissa. Se on koko järjestelmän ydin, jonka vastuulla on kuuman veden siirtäminen lämmityskattilasta lämmityslaitteisiin, kuten pattereihin, ja lämmityksen pitäminen sopivalla tasolla.

Useimmat myös arvostavat sitä, että lämmintä vettä saa hanasta välittömästi. Lämpimän veden kierrätysjärjestelmä takaa, että vettä ei tarvitse laskea hanasta tai suihkusta litrakaupalla sen lämpiämistä odotellessa.

Paras ratkaisu on Grundfosin kiertovesipumppu.

Laatua jo vuodesta 1959

Grundfos valmisti ensimmäisen kiertovesipumppunsa 1959, ja siitä lähtien pientaloihin tarkoitetut kiertovesipumppumme on tunnettu laadukkuudestaan ja luotettavuudestaan kautta maailman. Uusinta, uraauurtavaa kiertovesipumppumalliamme, ALPHA2:ta, on myyty yli miljoona kappaletta — vain kahdessa vuodessa! Se onkin osaltaan tuonut Grundfosin laadun ja innovointikyvyn hyödyt kaikkien kodin omistajien saataville kaikkialla maailmassa.

Säästä energiaa, vettä ja rahaa

Energiatehokas A-energiamerkitty lämmityskäyttöön tarkoitettu kiertovesipumppu kuluttaa jopa 80 % vähemmän energiaa kun perinteinen D-energiamerkitty malli ja pienentää näin keskivertotalouden sähkölaskua noin 10 % vuodessa. Jos haluat säästää energiakustannuksia ja pienentää hiilidioksidipäästöjä, vaihda vanha kiertovesipumppusi ALPHA2-pumppuun!

Grundfosin lämpimän veden kierrätyspumput auttavat säästämään vettä ja energiaa. Usein veden lämpiämistä joutuu odottamaan hanan avaamisen jälkeen yli minuutin ajan. Kun hanasta tulee kuumaa vettä välittömästi, voidaan säästää useita litroja kylmää vettä.

AUTOADAPT: automaattinen ohjaus ja asetusten määrittäminen

Panostamme ennen kaikkea asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen ja erinomaisten käyttäjäkokemusten luomiseen. Tiedämme, että kaikki talot ovat erilaisia ja että lämmityksen ja kuuman veden tarve vaihtelee vuorokauden- ja vuodenajasta toiseen. Myös AUTOADAPT havaitsee nämä vaihtelut. Vain yksi AUTOADAPT-painikkeen painallus asennuksen aikana ja käytettävissäsi on lämmityksen tai kuuman veden kierrätysjärjestelmä, joka takaa parhaimman mahdollisen asumismukavuuden ja energiankulutuksen — kaikissa tilanteissa!





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Esitteet

Lämmitys

Lataa tietoa Grundfosin lämmitystuotteista ja liittyvistä aiheista:

The secret to bigger savings

The secret to bigger savings lies in the heart of your home. A-labelled circulators offer one of the biggest domestic savings opportunities.


EuP ready information

EuP ready information

We're not ready - we're way ahead. Read more about the EuP directive on standalone circulators and how you can start saving energy and money already now.


Instantly hot

The intelligent way to instant comfort

New Grundfos COMFORT with AUTOADAPT- the intelligent upgrade of the popular COMFORT pump sets new standards for energy-efficient comfort in private homes.


Artikkelit

Lämmitys

Lataa tietoa Grundfosin lämmitystuotteista ja liittyvistä aiheista:

EuP ready wholesaler

Do you have enough energy-efficient ...

Be EuP ready and join your wholesaler colleagues in the battle against climate change.


EuP ready: Installer

Dear installer: choose energy-efficient ...

For your own sake and your customers' sake. From 2013 they'll be the only choice anyway.


EuP ready: Enduser

Save energy and money now

Changing to a more energy-efficient heating circulator pump can cut 10% off the average household's annual electricity bill and reduce global warming.


Instantly hot

The intelligent way to instant comfort

Grundfos’ popular COMFORT circulator pump has been upgraded. The new, intelligent COMFORT pump with AUTOADAPT adapts the domestic hot water supply to the individual consumption pattern. By efficiently minimising the pump’s operation time energy savings of up to 85% can be achieved.


Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteet

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500