Kuumavesiboilerit

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Kuumavesiboilerit

Grundfosin yksi- ja monijaksoiset kuumavesiboilereiden yhteydessä käytettäviksi tarkoitetut pumput kestävät jopa 140 °C:n lämpötilan. Kaikki pumput toimitetaan varustettuina moottoreilla, joissa on seinään kiinnitettävä tai integroitu taajuusmuuttaja (enintään 22 kilowattia). Näin voidaan varmistaa, että järjestelmässä on aina tasainen paine ja lämpötila. Jos boilerissa tarvitaan shunttia lämpökuormituksen välttämiseksi, meillä on tarjolla erittäin luotettavia pumppuratkaisuja, jotka pitävät boilerin lämpötilan tasaisena.

HaasteRatkaisu
Erittäin kuumat nesteet saattavat vahingoittaa pumppua ja jopa tuhota akselitiivisteen.
Grundfosilla on erityissuunniteltuja akselitiivisteitä, jotka kestävät jopa 180-asteista vettä.
Käyttökohteen imuolosuhteet ovat huonot.
Saatavilla on kehittynyt alhaista NPSH-arvoa hyödyntävä pumppu, joka alentaa NPSH-arvoa tehokkaasti ja poistaa kavitaatioriskin.
Kun prosessissa säädellään lämpötilaa, pumpun materiaaliin saattaa kohdistua jatkuvan lämpölaajenemisen ja -kutistumisen aiheuttamaa rasitusta.
Grundfosin kierroslukuohjatut pumput takaavat tasaisen lämpötilan.
Mekaaniset säätöventtiilit ovat erittäin kalliita.
Grundfosin E-ratkaisuissa ei tarvita tällaisia venttiileitä, sillä veden imua säädetään automaattisesti höyrytarpeen vaihtelun mukaan.
Arvaamattomat kuormitustilanteet aiheuttavat usein ongelmia.
Grundfosin tuotevalikoimaan kuuluu räätälöityjä ohjelmistoja, joilla pumpun pumppukäyrää voi laajentaa. Näin pumput pystyvät toimimaan vakionopeuskäyrän ulkopuolella ja tehokkuus paranee.
Energiankulutus on tärkeätä asiakkaallesi.
Grundfosin tehokkaat E-pumppuratkaisut säätävät pumpun toimintaa automaattisesti todellisen tarpeen mukaan ja näin vähentävät energiankulutusta merkittävästi. E-ratkaisut täyttävät kansainvälisten tehokkuusstandardien vaatimukset.
Maiden väliset jännite- ja taajuuserot voivat hankaloittaa varastonhallintaa.
Grundfosin E-ratkaisuissa on kaksoistaajuustoiminto ja laaja jännitealue, joka mahdollistaa saman ratkaisun käyttämisen kaikkialla maailmassa. Lisäksi E-ratkaisuilla on kaikki tarvittavat hyväksynnät.

Tärkeitä huomautuksia

  • Koska boilereiden shuntit altistuvat usein erittäin korkeille ympäristön ja nesteiden lämpötiloille, pumput on suunniteltava erityisen huolellisesti näitä vaativia ympäristöjä varten.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500