Jätevesi — pientalot

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Helppoa ja tehokasta jäteveden hallintaa

Useimmille meistä kodin jätevesi on jotakin, joka vain huuhdotaan kylpyhuoneen tai WC:n viemäristä alas. Useimmiten näin onkin.

Jos rakennuksessa kuitenkin on tulvimisongelmia, pohjavesi nousee kellariin, jätevesi on poistettava viemäröinnin alapuolelta tai rakennukseen halutaan lisätä saniteettitiloja jonkin matkan päähän pääviemäriputkesta, ota Grundfosin jätevesiratkaisu avuksesi!

Yhden tai kahden asunnon pientaloille suunnattuja Grundfosin jätevesiratkaisuja ovat muun muassa jätevesikäyttöön tarkoitetut uppopumput, uppoasennettavat ja siirrettävät jätevesi- ja vedenpoistopumput sekä pumppaamot, joilla harmaavettä ja saniteettijätevettä siirretään pääviemäriin. Mitä tahansa tarvitsetkin, meiltä löydät ratkaisun. Valitse Grundfos Home Performance kumppaniksesi, kun asumismukavuus ja kodin toimivuus ovat sinulle avaintekijöitä!

Pienikokoiset pumppaamot

Kaikki kotitalouksille tarkoitetut pumppaamomme on suunniteltu nykypäivän tarpeisiin. Pienikokoisissa pumppaamoissa on kaikki tarvittava ja ne mahtuvat myös erittäin pieniin tiloihin, joten voit lisätä pesualtaan, WC-istuimen ja kokonaisen kylpyhuoneen käytännössä mihin vain. Tuoteperheen muita etuja ovat helppo asennus ja alhainen melutaso.

Luotettavia, monipuolisia jätevesipumppuja

Myös jätevesi- ja vedenpoistopumput on suunniteltu pitäen mielessä kodin omistajien tarpeet ja käyttökohteiden laaja kirjo. Maan pinnan alapuolelle asennettavilla uppopumpuilla voidaan pumpata esimerkiksi kotitalouden harmaavettä tai poistaa säännöllisesti ylimääräistä vettä pihalta.

Kevyet siirrettävät pumput sopivat erityisesti tilapäiseen käyttöön: niiden avulla saavutetaan lisäjoustavuutta, kun pumpun voi siirtää kulloinkin kyseessä olevaan käyttökohteeseen esimerkiksi tulvatilanteissa tai uima-altaita ja vesisäiliöitä tyhjennettäessä.

Kaikki pumppumme ovat erittäin suorituskykyisiä, luotettavia ja kestäviä, ja ne toimivat ongelmitta koko pitkän elinkaarensa ajan.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Lataukset
Esitteet

Jätevesi

Lataa tietoa Grundfosin jätevesituotteista ja liittyvistä aiheista englanniksi:

Home Performance

HOME PERFORMANCE answers every need

Get details of the HOME PERFORMANCE pump range, a wall chart and a complete overview of this season’s campaign plan.


Home Performance range

HOME PERFORMANCE range folder

Now you can fit all the vital information on the HOME PERFORMANCE range right inside your pocket.


Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500