Jäähdytys

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Jäähdytys

Jäähdytys on avaintekijä monissa teollisuuden käyttökohteissa — sanitääriprosesseista jäähdytystorneihin ja työstämiseen — joissa tarvitaan erittäin luotettavia ratkaisuja. Valitsemalla Grundfosin kumppaniksesi voit varmistaa optimaalisen suorituskyvyn sekä ensisijaisia että toissijaisia kylmäaineita käytettäessä.

Grundfosin jäähdytyspumpuissa voi käyttää suolavettä, glykolia ja ammoniakkia sekä haastavampia kylmäaineita, kuten hiilidioksidia ja CFC-yhdisteitä. Erotumme kilpailijoistamme niin käytettävien kylmäaineiden monipuolisuudella kuin sillä, että panostamme juuri oikeantyyppisen akselitiivisteen valintaan, jotta kyseisen käyttökohteen turvallisuus, kestävyys ja tehokkuus pystytään optimoimaan. Lisäksi kaikki jäähdytysratkaisut voidaan toimittaa annostelupumpuilla varustettuina, jotta kemialliset lisäaineet pystytään annostelemaan erittäin tarkasti.

Kattavien kokonaisuuksien toimittajana Grundfos pystyy myös toimittamaan räätälöityjä ilmastointiratkaisuja ja erittäin pienikokoisia pumppuja työstöteollisuuden jäähdytyslaitteisiin.

HaasteRatkaisu
Toissijaisten kylmäaineiden kierrossa vaaditaan erittäin alhaisia lämpötiloja. Grundfosilla on erityisiä jäähdytysainepumppuja, jotka pystyvät käsittelemään jopa −55-asteista nestettä. 
Kylmäaineiden suuri viskositeetti tai tiheys voi ylikuormittaa moottoria, mikä saattaa johtaa seisokkeihin. Grundfosin valikoimassa on suurimoottorisia pumppuja, jotka hoitavat helposti suuriviskoosiset ja -tiheyksiset aineet. 
Kun prosessissa säädellään lämpötilaa, pumpun materiaaliin saattaa kohdistua jatkuvan lämpölaajenemisen ja -kutistumisen aiheuttamaa rasitusta. Grundfosin kierroslukuohjatut pumput takaavat tasaisen lämpötilan. 
Jäähdytyksessä saatetaan joutua pumppaamaan tulenarkoja nesteitä. Grundfosin MAGdrive on suunniteltu erityisesti vaarallisten aineiden pumppaamiseen. Täysin vuodoton pumppu varmistaa, että nestettä ei vuoda suljetusta piiristä. 

Tärkeitä huomautuksia

Grundfos toimittaa ATEX-hyväksyttyjä moottoreita ja pumppuja räjähdysvaarallisissa ympäristöissä käytettäviksi.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500