Ilmastointi — talotekniikka

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tehokkuutta ja asumismukavuutta oikealla pumpulla

Pumppu on ilmastointijärjestelmän ydin, ja tarkasti hallittu kierto on avain käyttäjien asumismukavuuteen ja koko järjestelmän tehokkuuteen. Grundfosin talotekniikkayksiköllä on paljon kokemusta ilmastointialalta, jolle se on toimittanut älykkäitä ja laadukkaita pumppuja ja näin taannut järjestelmien suorituskyvyn ja luotettavuuden. Ohjausyksikkömme ja integroidut taajuusmuuttajamme tekevät koko järjestelmästä mahdollisimman älykkään ja joustavan ja lisäksi pienentävät elinkaarikustannuksia.

Osa suurempaa kokonaisuutta

Pumpuilla on suuri rooli siinä, miten tehokkaasti ilmastointijärjestelmän muut yksittäiset osat toimivat ja miten suorituskykyinen järjestelmä kokonaisuudessaan on. Ilmastointijärjestelmää suunniteltaessa onkin olennaisen tärkeää panostaa pumpun valintaan. Grundfosin kokemus ja asiantuntemus auttavat sinua tekemään oikean valinnan.

Kierroslukuohjaus mahdollistaa laitteiston täyden hallinnan

Grundfosin sähköisten kierroslukuohjattujen pumppujen toimintaa on järkeistetty niin, että ne mukautuvat järjestelmän kuormitukseen. Maksimaalinen tehokkuus ja minimaalinen energiankulutus on taattu! Lisäksi toimintaprofiileja voi säätää kausi- ja olosuhdevaihteluiden mukaan, joten pystyt aina ennakoimaan muutokset.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Tuoteopas
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500