CIP

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

CIP/SIP

CIP (Cleaning In Place)- ja SIP (Sterilisation In Place) -järjestelmät sopivat erinomaisesti aloille, joissa hygienia on erittäin tärkeätä ja bakteerikontaminaatiota on vältettävä kaikin keinoin. Säiliöt, putket ja koko prosessilinjasto voidaan puhdistaa perusteellisesti laitetta purkamatta, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Grundfosin CIP-pumput kestävät jopa 180 °C:n lämpötilan, ja ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää puhdistuksessa käytettävät voimakkaat kemikaalit. Koska CIP-järjestelmä ja varsinainen elintarvikkeiden tai vaikkapa lääkkeiden tuotantoprosessi ovat täysin erilliset, sanitääripumppuja ei tarvita. Yleensä CIP-pumput kuitenkin sähkökiillotetaan, jotta voidaan varmistaa, että sisäpinnoille ei takerru jäämiä. Tarkat annostelupumput nopeuttavat CIP-prosessia edelleen: ne lisäävät vain tarvittavan puhdistusaineen ja näin vähentävät järjestelmän huuhtelutarvetta.

SIP-prosessi on hieman vaativampi, ja siinä käytetään Grundfosin monijaksoisia pumppuja boilerin syötössä. Boileri puolestaan tuottaa höyryä, jolla esimerkiksi pullot puhdistetaan tehokkaasti erittäin korkeassa lämpötilassa.

HaasteRatkaisu
Varsinkin elintarviketeollisuudessa bakteerikontaminaation riski on suuri.
Kaikissa Grundfosin pumpuissa pintojen karheus on vain 0,3 μm. Näin varmistetaan, että sisäpinnoille ei takerru jäämiä.
Puhdistusprosesseissa saatetaan tarvita voimakkaita kemikaaleja.
Grundfosin ruostumattomasta teräksestä valmistetut pumput kestävät hyvin jopa erittäin voimakkaita kemikaaleja, mikä pidentää pumppujen käyttöikää.
Kemikaalien tarkka annostelu on tärkeää kustannusten optimoinnin kannalta.
Grundfosin digitaalisten annostelupumppujen avulla kaikkia kemikaaleja voidaan annostella erittäin tarkasti.
Energiankulutus on tärkeätä asiakkaallesi.
Grundfosin tehokkaat E-pumppuratkaisut säätävät pumpun toimintaa automaattisesti todellisen tarpeen mukaan ja näin vähentävät energiankulutusta merkittävästi. E-ratkaisut täyttävät kansainvälisten tehokkuusstandardien vaatimukset.
Maiden väliset jännite- ja taajuuserot voivat hankaloittaa varastonhallintaa.
Grundfosin E-ratkaisuissa on kaksoistaajuustoiminto ja laaja jännitealue, joka mahdollistaa saman ratkaisun käyttämisen kaikkialla maailmassa. Lisäksi E-ratkaisuilla on kaikki tarvittavat hyväksynnät.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500