Aurinkolämpö

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Erityinen aurinkolämpöohjelma

Grundfosin aurinkolämpöratkaisujen tuoteperhe on ainutlaatuinen. Se on kehitetty ja optimoitu erityisesti aurinkolämpöjärjestelmiä varten ottaen huomioon niiden paine- tai virtausvaatimukset sekä energiankulutus. Näin siksi, että tavalliset kiertovesipumput eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla aurinkolämpösovelluksissa. Kun valitset Grundfosin aurinkolämpötuotteen, saat erittäin suorituskykyisen pumppujärjestelmän ja pääset hyötymään aurinkolämpösovelluksia koskevasta erityisasiantuntemuksestamme.

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia aurinkolämpöratkaisuja

Ilmaston lämpenemisen ehkäiseminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat tärkeimpiä prioriteettejamme, kun kehitämme tehokkaita pumppuja ja pumppuratkaisuja. Kattavan alkuperäistuoteratkaisujen (OEM) asiantuntemuksemme avulla kehitämme aurinkolämpöratkaisuja, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja joissa on aurinkolämpöjärjestelmien vaatimat erikoisominaisuudet ja -toiminnot.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Ratkaisut

Grundfosin SOLAR-tuotteiden näkymät ovat aurinkoiset

Grundfosin SOLAR-sarja ja aurinkoenergiaan erikoistuneet asiantuntijamme sopivat täydellisesti yhteen aurinkolämpösovellusten kanssa:

  • Koko tuotesarja on kehitetty ja optimoitu erityisesti aurinkolämpösovelluksia varten
  • Tuotteita on ollut kehittämässä Grundfosin SOLAR-kehitys- ja projektinhallintatiimi
  • Innovatiivinen aurinkoteknologia perustuu Grundfosin tunnettuihin kiertovesipumppuihin
  • Loppukäyttäjä säästää merkittävästi energiaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä
  • Grundfosin SOLAR-sarja on erikoistunut Yhdysvaltain markkinoiden aurinkolämpöohjelmaan.

Tutustu Grundfosin SOLAR-ratkaisujen erilaisiin ominaisuuksiin.

Tästä pääset HVAC OEM -keskukseen

Uutiset
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa