Vedenkäsittely

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Vaikka käytettävä veden lähde olisi hyvä, vedenkäsittely on ehkä tarpeen veden laadun varmistamiseksi. Vedenkäsittely tarkoittaa prosesseja, joilla vettä valmistellaan haluttua loppukäyttöä varten ja joilla varmistetaan kuluttajakäytön tiukkojen laatuvaatimusten täyttyminen. Grundfosin valikoimassa on pumppausratkaisuja kiintoaineiden erottamiseen mekaanisille prosesseille, kuten laskeutukseen ja suodatukseen, sekä annosteluratkaisuja kemialliseen käsittelyyn, muun muassa desinfiointiin ja saostukseen.

Juomavettä käsiteltäessä poistettavia veteen liuenneita aineita ovat esimerkiksi kalsium ja magnesium (kova vesi), rikki- ja hiilidioksidi (hapan vesi), rauta (punertava vesi), mangaani (mustanruskea vesi), nitraatti (vesi, johon on liuennut lannoitteita), rikkivetykaasu (mädältä kananmunalta haiseva vesi) sekä sedimentti ja orgaaninen aines (samea vesi, jossa voi myös olla suuria mineraalipitoisuuksia). Juomavesikäyttökohteiden lisäksi veden loppukäyttökohteita voivat olla teollisuusprosessit tai lääketieteellinen käyttö.

Grundfos toimittaa monenlaisia pumppujärjestelmiä, muunmuassa uppopumppuja, horisontaalisia päästäimeviä pumppuja, järeitä aksiaalipumppuja, joissa on jaettu pesärakenne, ja erittäin suosittuja pystymallisia, monijaksoisia keskipakopumppuja. Kattavasta eri teknologioihin perustuvien annostelupumppujärjestelmien valikoimastamme löytyy optimaalinen ratkaisu sekä pienien että suurien määrien annosteluun. Lisäksi sähköisillä ja sähkökemiallisilla lisävarusteilla voi varmistaa toiminnan täydellisen hallinnan, ja saatavilla on myös täysin automaattisia PLC-ohjattuja järjestelmiä kuiva-aineiden valmisteluun ja luotettavaan annosteluun.

Vedenkäsittelyratkaisujen kestävyys edellyttää, että pumppausratkaisu kestää kulutusta ja toimii kustannustehokkaasti ja ongelmitta. Grundfosilla on vuosikymmenten kokemus pumppausratkaisujen ohjaus- ja seurantajärjestelmien kehittämisestä, ja valmistamme itse omat pumppumoottorimme kaikille nestetyypeille ja kaikkiin virtausolosuhteisiin moottorikokoon 22 kW saakka.

Käyttämällä Grundfosin ulkoisia taajuusmuuttajia (CUE) ja moottorin suojausratkaisuja (MP204), joilla voi seurata moottorin toimintaa, voimme taata laitteiston mukautumisen muuttuviin olosuhteisiin. Näin pystymme varmistamaan, että hydrauliikasta, moottoreista, sähköjärjestelmistä ja muista mekaanisista komponenteista muodostuu saumaton ja tehokas pumppauskokonaisuus.

Grundfosin ratkaisut on suunniteltu erityisesti pumppauslaitteistoja varten, ja kaikki komponentit muodostavat saumattoman kokonaisuuden alusta alkaen. Elinkaarikustannusanalyysit ovat osoittaneet, miten tästä näennäisen monimutkaisesta ja kalliista prosessista syntyy konkreettisia hyötyjä omistajille. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin ja pumppusyyneihin.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät sovellukset

Lataukset

Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500