Tuotantoteollisuus

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotantoteollisuus

Grundfos on erinomainen valinta tuotantoteollisuuden laitetoimittajaksi, koska meillä on laaja valikoima teollisuuspumppuja, jotka on erityisesti suunniteltu esimerkiksi seuraaviin käyttökohteisiin:

  • metalliala
  • elektroniikka
  • muovi- ja kumiteollisuus
  • teollisuuden koneet ja laitteet.

Meillä on vuosikymmenien kokemus alalta, minkä ansiosta meiltä löytyy ratkaisu kaikkiin pumpputarpeisiin, niin uusiin järjestelmiin kuin olemassa olevien järjestelmien kunnostamiseen. Ratkaisuihin sisältyvät myös kaikki tarvikkeet, ja pystymme vastaamaan tiukimpiinkin haasteisiin. Käytetään prosessissa sitten kuumia nesteitä, tulenarkoja tai voimakkaita aineita tai suurta painetta, Grundfosilta saat yksilöllisen ratkaisun, joka pitää tuotannon pyörät pyörimässä päivästä toiseen. Käänny puoleemme myös, jos tarvitset pieneen tilaan mahtuvan järjestelmän tai haluat parantaa energiatehokkuutta.

Jos rakennetaan täysin uutta järjestelmää tai tuotantolaitosta, meihin kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kehitysprosessia. Suurin osa pumpuistamme voidaan helposti räätälöidä juuri sinun liiketoimintasi tarpeisiin, ja niiden avulla koko järjestelmä voidaan virtaviivaistaa.

Aidosti globaalina yhtiönä Grundfos on aina yrityksesi tai asiakkaasi lähellä. Toimimme 55 maassa, joten asiantuntija- ja tukipalveluitamme on helposti saatavilla paikallisella kielellä. Globaali läsnäolomme takaa myös sen, että pystymme toimittamaan varaosia nopeasti maailman joka kolkkaan.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Lataukset

Lataukset

Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.

Grundfos CR MONITOR - Intelligent ...

Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.


Overview of customised pumps solutions for challenging applications.

Customised Solutions

Overview of customised pumps solutions for challenging applications.


ATEX approved pumps for explosive environments.

ATEX approved pumps

ATEX approved pumps for explosive environments.


Connection variants for different pump sizes

Grundfos CR connections

Connection variants for different pump sizes


Protect your pump against external threats

CR motor protection

Protect your pump against external threats


Double shaft seal for aggressive or dangerous liquids

Grundfos CRN double shaft seal

Double shaft seal for aggressive or dangerous liquids


 Air-Cooled Top for high temperature operation

Grundfos CRN Air-Cooled Top

Air-Cooled Top for high temperature operation


Grundfos MAGdrive - Leak-free pumps for hazardous media

Grundfos CRN MagDrive

Grundfos MAGdrive - Leak-free pumps for hazardous media


Low NPSH for high temperature and poor inlet conditions

Grundfos CRN Low NPSH

Low NPSH for high temperature and poor inlet conditions


High Pressure programme - over 25 bar.

CRN High Pressure programme

High Pressure programme - over 25 bar.


Handling aggressive liquids in process applications

Grundfos CRN in pharmaceutical ...

Handling aggressive liquids in process applications


Grundfos LiqTec for dry-running protection

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec for dry-running protection


Pump solutions for mobile applications where no electric power is available

Grundfos CR Pulley-head

Pump solutions for mobile applications where no electric power is available


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Mechanical shaft seals for pumps

Handbook - Mechanical shaft seals for pumps


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

The Centrifugal pump

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Pump Handbook

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Lataa PDF

17.7 MB


Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500