Teollisuuden boilerikattilat

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Teollisuuden boilerikattilat

Jos tavoitteena on boilerikattilan toimintavarmuus, Grundfos on erinomainen valinta, oli kyseessä sitten

  • kuuma vesi
  • höyry
  • öljy.

Tuotevalikoimassamme on ratkaisuja teollisuuden boilerikattiloihin liittyviin haasteisiin. Suuri paine, korkea lämpötila, kavitaatioriski ja lukemattomat käyttötunnit on otettu huomioon Grundfosin boilerikattiloiden syöttöpumppuja kehitettäessä. Tarjoamme sinulle ja asiakkaillesi laitteita, jotka ovat turvallisia, toimintavarmoja ja pitkäikäisiä — lyhyesti sanottuna tarjoamme mielenrauhaa.

Jos rakennetaan täysin uutta boilerijärjestelmää, meihin kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kehitysprosessia. Suurin osa pumpuistamme voidaan helposti räätälöidä juuri sinun liiketoimintasi tarpeisiin, ja niiden avulla koko järjestelmä voidaan virtaviivaistaa. Sen lisäksi, että meillä on mittava valikoima laadukkaita kiertovesipumppuja, toimitamme myös moottoreita, kierroslukuohjausyksiköitä ja seurantalaitteita, joilla voi parantaa järjestelmän energiatehokkuutta.

Aidosti globaalina yhtiönä Grundfos on aina yrityksesi tai asiakkaasi lähellä. Toimimme 55 maassa ja meillä on 600 huoltokumppania, joten asiantuntija- ja huoltopalveluitamme on helposti saatavilla paikallisella kielellä. Globaali läsnäolomme takaa myös sen, että pystymme toimittamaan varaosia nopeasti maailman joka kolkkaan.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät sovellukset
Customisation of motor software - for boiler feed applications

Customised pump solutions - Optimised ...

Customisation of motor software - for boiler feed applications


Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.

Grundfos CR MONITOR - Intelligent ...

Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.


Overview of customised pump solutions for challenging applications.

Customised Solutions

Overview of customised pump solutions for challenging applications.


Connection variants for different pump sizes

Grundfos CR connections

Connection variants for different pump sizes


Air-Cooled Top for high temperature operation

Grundfos CRN Air-Cooled Top

Air-Cooled Top for high temperature operation


Low NPSH for high temperature and poor inlet conditions

Grundfos CRN Low NPSH

Low NPSH for high temperature and poor inlet conditions


Liq-Tec for dry-running protection

Grundfos Liq-Tec

Liq-Tec for dry-running protection


A technical overview of boiler systems, types and components

Engineering Manual - Industrial Boilers

A technical overview of boiler systems, types and components.


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Mechanical shaft seals for pumps

Handbook - Mechanical shaft seals for pumps


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

The centrifugal pump

Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Pump Handbook

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Lataa PDF

17.7 MB


Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500