Merenkulkuala

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Grundfos ja merenkulkuala

Luotettava kumppani maailman merille

Merenkulkualalla mielenrauha on korvaamaton matkakumppani. Kun käytät Grundfosin merenkulkualan sovelluksiin tarkoitettuja pumppuja, voit olla huolettomin mielin. Meillä on yli 60 vuoden kokemus pumppujen valmistuksesta, ja tuotevalikoimastamme löydät järeät, perusteellisesti testatut pumput ja pumppujärjestelmät useisiin käyttökohteisiin:

  • painolastin hallinta
  • moottorien jäähdytys
  • palontorjunta
  • boilerikattilan syöttö
  • kaikki tarvittavat palvelut.

Maailman meriä seilaavilla laivoilla on käytössä kymmeniä tuhansia Grundfosin pumppuja, joten ymmärrämme hyvin, miten tärkeitä suorituskyky, luotettavuus ja laatu ovat. Olimme ensimmäinen pumppujen valmistaja, joka sai ISO 9001 -sertifioinnin, ja tavoitteenamme on edelleen, että meiltä löytyy ratkaisu kaikkiin merenkulkualan pumpputarpeisiin. Uutta tuotetta ei tuoda markkinoille, ennen kuin pystymme varmistamaan, että se on huomattavasti tehokkaampi kuin markkinoilla jo olevat tuotteet.

Grundfosin merenkulkukäyttöön tarkoitettujen pumppujen energiatehokkuus on vertaansa vailla. Pumpuissamme käytetyn huipputeknologian avulla voit jopa puolittaa moottoreiden jäähdyttämiseen kuluvan energian. Pumpun kierrosluku säädetään automaattisesti meriveden lämpötilan ja/tai moottorin kuormituksen mukaan. Tällä tavalla pumpun elinkaarikustannuksia voidaan pienentää merkittävästi, sillä noin 90 % pumpun kokonaiskustannuksista syntyy energiankulutuksesta.

Koska olemme globaali yhtiö, asiantuntija-apua on aina lähellä — myös maailman äärissä. Meillä on yli 80 myynti- ja huoltotoimipistettä yli 55 maassa, joten sinä ja asiakkaasi pystytte hyödyntämään asiantuntemustamme kätevästi. Myös varaosia on helposti saatavilla: pystymme toimittamaan ne mihin tahansa satamaan ympäri maapalloa. On siis useita hyviä syitä valita Grundfos kumppaniksesi maailman merille.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät sovellukset

Lataukset

Pumps for Marine applications

Marine pumps. High Quality. Powerful ...

Pumps for marine applications


Customised pumps solutions for challenging applications

Customised Solutions

Overview of customised pumps solutions for challenging applications.


ATEX approved pumps - for explosive environments.

ATEX approved pumps

ATEX approved pumps for explosive environments.


Double shaft seal for aggressive or dangerous liquids

Grundfos CRN double shaft seal

Double shaft seal for aggressive or dangerous liquids


Grundfos CRN Air-Cooled Top for high temperature operation

Grundfos CRN Air-Cooled Top

Air-Cooled Top for high temperature operation


Grundfos MAGdrive - Leak-free pumps for hazardous media

Grundfos CRN MagDrive

Grundfos MAGdrive - Leak-free pumps for hazardous media


Low NPSH for high temperature and poor inlet conditions

Grundfos CRN Low NPSH

Low NPSH for high temperature and poor inlet conditions


High Pressure programme - over 25 bar.

CRN High Pressure programme

High Pressure programme - over 25 bar.


Grundfos LiqTec for dry-running protection

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec for dry-running protection


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

The centrifugal pump

Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Mechanical shaft seals for pumps

Handbook - Mechanical shaft seals for pumps


Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.

Grundfos CR MONITOR - Intelligent ...

Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.


Grundfos issues a variety of certificates for a wide range of different pump solutions.

Grundfos certificates

Grundfos issues a variety of certificates for a wide range of different pump


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Pump Handbook

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Lataa PDF

17.7 MB


Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500