Jäteveden siirto

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Kun jäteveden siirtojärjestelmiä verrataan loppukäyttäjille vettä jakeleviin ja riittävän paineen takaaviin vesihuoltojärjestelmiin, voidaan havaita, että jäteveden siirto ympäristössä, jossa paine vaihtelee jatkuvasti, vaatii useita erilaisia pumppuja. Maaston pinnanmuotojen ja paikallisten säädösten perusteella saatetaan tarvita sekä painovoimaisia viemäreitä että paineviemärijärjestelmiä.

Grundfosilta löytyy ratkaisu kaikkiin tilanteisiin: valikoimiimme kuuluu muun muassa järeitä, täysin räätälöitäviä pumppaamoja, kattavia elementtirakenteisia uppopumppaamoratkaisuja, suuria aksiaali- ja potkuripumppuja, joilla pystytään siirtämään suuria määriä pinta- tai hulevettä heikolla paineella, jätevesikäyttöön tarkoitettuja repijäpumppuja käytettäviksi paineistetuissa järjestelmissä, joissa vesimäärät ovat vähäisiä, ja saniteettipumppaamoja jäteveden siirtoon rakennuksista. Lisäksi Grundfosilta saa täydelliset ohjaus- ja seurantaratkaisut.

Grundfosin ratkaisut on suunniteltu erityisesti pumppauslaitteistoja varten, ja kaikki komponentit muodostavat saumattoman kokonaisuuden alusta alkaen. Pitkäaikaisen jätevedensiirtoratkaisun kestävyys edellyttää, että pumppausratkaisu kestää kulutusta ja toimii kustannustehokkaasti ja ongelmitta.

Projektisuunnittelukokemuksensa ansiosta Grundfos pystyy toimittamaan ratkaisuja, joiden energiankulutus on optimoitu, riskit minimoitu ja kestävyys taattu, sekä varmistamaan pumppujen toiminnan myös korjaus- tai kunnostusprojektien aikana. Nämä ominaisuudet saavutetaan esimerkiksi tekemällä laskennallista virtausmekaniikkaa (CFD) hyödyntäviä simulaatioita suunnitteluvaiheessa, analysoimalla koko pumppujärjestelmän elinkaarikustannukset ja optimoimalla energiankulutusta pumppusyynien avulla.

Grundfosilla on vuosikymmenten kokemus pumppausratkaisujen ohjaus- ja seurantajärjestelmien kehittämisestä, ja valmistamme itse omat pumppumoottorimme kaikille nestetyypeille ja kaikkiin virtausolosuhteisiin. Näin pystymme varmistamaan, että hydrauliikasta, moottoreista, sähköjärjestelmistä ja muista mekaanisista komponenteista muodostuu saumaton ja tehokas pumppauskokonaisuus.

Kun Grundfosin kehittämiä tehokkaita moottoreita käytetään yhdessä erityisesti niitä varten suunniteltujen taajuusmuuttajien kanssa, moottorien tehokkuutta koskevan lainsäädännön vaatimukset voidaan saavuttaa eri maissa — tai joissakin tapauksissa jopa ylittää. Kun otetaan huomioon, että keskimäärin 85 % tavallisen pumppujärjestelmän elinkaarikustannuksista syntyy energiankulutuksesta, siirtyminen tehokkaaseen moottoriteknologiaan voi tuottaa jopa 50 %:n säästöt elinkaarikustannuksissa ja vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia.

Ohjaus- ja seurantajärjestelmien avulla voidaan parantaa sekä tehokkuutta että luotettavuutta. Grundfosilta saat ulkoisia taajuusmuuttajia (Grundfos CUE), Dedicated Controls -järjestelmän ja verkkopohjaisen valvontaratkaisun (Grundfos Remote Management), jotka on integroitu pumppausjärjestelmään täydellisesti. Dedicated Controls -järjestelmällä pumpun normaali- ja erikoistoimintoja, kuten energiankulutuksen optimointia ja tukkeutumisen estämistä, voidaan ohjata kätevästi helppokäyttöisen SCADA-käyttöliittymän kautta. Grundfosin ohjaus- ja seurantajärjestelmät on varustettu heti kytkemisen jälkeen käyttövalmiilla tietoliikenneliittymillä, joiden yhteensopivuus on ensiluokkainen: liittymissä voi käyttää 95 % markkinoilla olevista tietoliikennestandardeista.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät sovellukset
Lataukset

Lataukset


Sewage pumping

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


Stormwater Tanks

Design of stormwater tanks

The Grundfos handbook "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" covers every aspect of stormwater tank design from sizing to installation.


grundfos water utility profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure


Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500