HVAC OEM

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Asiakkaat ja ratkaisut huomion keskipisteenä

Grundfos HVAC OEM on globaali ja innovatiivinen alkuperäistuotteita (OEM) valmistava kumppani. Meillä huomion keskipisteenä ovat aina asiakkaat ja ratkaisut. Avullamme pysyt ajan tasalla pumppujen, hydraulisten järjestelmien ja muiden järjestelmäkomponenttien kehityksessä.

Pumpuista monimutkaisiin järjestelmiin

Kehitämme OEM-vakioratkaisuja ja räätälöitäviä OEM-ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Meillä on yli 30 vuoden kokemus, 50 tuotekehitysinsinööriä ja 16 OEM-liiketoimintaan keskittyvää avainasiakaspäällikköä, joten meidän avullamme pääset oikotielle markkinoiden parhaiden lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmien kehittämisessä.

Laatua pienimmissäkin yksityiskohdissa

Kun boilerikattila-, aurinkolämpö- tai lämpöpumppujärjestelmässäsi käytetään Grundfos HVAC OEM -tuotteita, takaamme sinulle erinomaisen laadun ja täydellisen integroitavuuden. Testattujen ja hyviksi havaittujen ratkaisujemme laadusta kertoo se, että joka vuosi markkinoilla otetaan käyttöön noin kuusi miljoonaa uutta OEM-pumppua ja -hydraulijärjestelmää.

Oletko valmis ottamaan ratkaisevan askeleen? Me olemme!





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät sovellukset
Lataukset

HVAC OEM -teollisuus & tuotevalikoima

Valikoima suosituimpia latauksia:

The EuP ready range

The EuP Ready Range

HVAC OEM circulator platforms for boiler/heating, heat pump, solar thermal. sanitary hot water and micro CHP systems


EuP ready products and setup

The Easy Choice

EuP ready products and setup


HVAC OEM profile

HVAC OEM profile

The customer in focus


Directive 2005/32/EC of 6 July 2005 Framework for ecodesign requirements

The EuP Directive

Directive 2005/32/EC of 6 July 2005 Framework for ecodesign requirements


Commission Regulation (EC) No 641/2009 of 22 July 2009

The Commission Regulation

Commission Regulation (EC) No 641/2009 of 22 July 2009 Ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products


Sustainability Report 2009

Sustainability Report 2009

Climate, water and energy


Low energy UPSO range

Low energy UPSO range

Low energy circulator range


Multi-purpose IWC

Multi-purpose IWC

Standardised for maximum flexibility


High-efficiency pumps

Grundfos high efficiency pumps

For energy saving conventional and renewable heating systems


Circulators for solar thermal systems

Grundfos Solar

Circulators for solar thermal systems


Grundfos diverter valve

Grundfos diverter valve

New technology, innovative, flexible and reliable


Työkalut


Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500