Biopolttoaineet

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Grundfos ja biopolttoaineteollisuus

Uutta energiaa liiketoimintaan laadukkailla pumppuratkaisuilla

Jos tavoitteenasi on biopolttoainelaitoksen toiminnan optimointi, käänny Grundfosin asiantuntijoiden puoleen. Kattavien kokonaisuuksien toimittajana tarjoamme ratkaisuja kaikkiin biodiesel- ja bioetanolialan käyttökohteisiin ja pystymme mukautumaan biopolttoaineteollisuuden haasteisiin.

Grundfosin ATEX-hyväksytyt pumput parantavat turvallisuutta vaarallisissa ympäristöissä, joissa pienetkin vuodot saattavat synnyttää erittäin vakavia vaaratilanteita. Akselitiivisteet ja pumput on räätälöity niin, että ne takaavat virheettömän toiminnan ja pitkän käyttöiän, oli käytettävä aine mikä tahansa: etanoli, öljy, happo, metanoli tai muu voimakas neste. Lisäksi alhaista NPSH-arvoa hyödyntävät pumppumme pystyvät toimimaan tehokkaasti myös huonoissa imuolosuhteissa — itse asiassa ne onkin kehitetty erityisesti vastaamaan tähän haasteeseen. Pähkinänkuoressa: mitä tahansa biopolttoainetuotannossa tarvitsetkin, Grundfos pystyy tarjoamaan asiantuntevan erityisratkaisun.

Meillä on laaja valikoima biopolttoaineteollisuuteen tarkoitettuja pumppuja, ja niitä on saatavilla erilaisina ruostumattomasta teräksestä ja valuraudasta valmistettuina malleina eri pumpattavien aineiden vaatimuksia varten. Lisäksi Grundfos pystyy toimittamaan pumppuratkaisun varustettuna erittäin luotettavilla annostelupumpuilla, mikä mahdollistaa kemikaalien tarkan annostelun.

Aidosti globaalina yhtiönä Grundfos on aina lähellä. Meillä on 80 myynti- ja huoltotoimipistettä yli 55 maassa, joten paikallista asiantuntija-apua on helposti saatavilla. Lisäksi pystymme toimittamaan varaosia nopeasti ympäri maailmaa. Toimintamme perustana on sitoutumisemme alan parhaiden ratkaisujen toimittamiseen. Niiden avulla pidät biopolttoainetuotantosi pyörät pyörimässä. Tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Grundfos offers a full range of pumps and services for the applications in biofuel production - also customised solutions to meet specific requirements.

Pumps for bioethanol and biodiesel - ...

Grundfos offers a full range of pumps and services for the applications in biofuel production - also customised solutions to meet specific requirements.


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

The centrifugal pump

Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Mechanical shaft seals for pumps

Handbook - Mechanical shaft seals for pumps


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Pump Handbook

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Lataa PDF

17.7 MB


Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500