Käyttöönotto

Saneeraus Kuva0243

Jotta pumppaamo ja pumput toimisivat moitteettomasti, on asennuksessa noudatettava oikeita toimintatapoja. Pumput on saatava käyttökuntoon nopeasti ja tehokkaasti. Jos niitä ei asenneta ja oteta käyttöön juuri oikealla tavalla, jopa laadukkainkin tuote saattaa vioittua tai aiheuttaa ongelmia. Huonosti suoritettu asennus voi jopa puolittaa pumpun suorituskyvyn. Todennäköisesti vikaa ei päällisin puolin edes huomaa, mutta pumppu voi silti kulua liian nopeasti tai tuhlata energiaa, joka merkitsee turhia lisäkustannuksia.

Grundfosin käyttöönottopalvelut helpottavat pumppaamon asennusta. Kolmesta eri käyttöönottopalvelukokonaisuudesta asiakas voi valita tarpeitaan vastaavan palvelun. Yksinkertaisimmillaan käyttöönottopalvelussa tarkistamme pumpun/pumppaamon kytkennät ja perustoiminnot sekä pinnankorkeuslaitteiston säädöt. Laajimmillaan voimme tämän lisäksi myös asentaa pumppaamon kannelle sähkökeskuksen kaikkine sähkötöineen sekä käyttövalmiin Grundfos-automaation.

Lue lisää käyttöönottopalvelumme vaihtoehdoista


Pumppaamon käyttöönottotarkastus

Jokaisesta uudesta pumppaamosta suosittelemme tehtäväksi pumppaamon käyttöönottotarkastuksen, josta tehdään aina käyttöönottopöytäkirja. Käyttöönottopöytäkirjasta tulee ilmetä tarkastushetkellä mm. pumppaamon toiminta ja pumppaamon laitteet, ja niiden sen hetkinen kunto. Tiedot ovat avuksi tulevaisuudessa pumppaamon huoltotöissä.

Kysy käyttöönottotarkastuksesta lisää!





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati