ALPHA3

Esittelyssä ALPHA3-menetelmä

ALPHA3 – tuttua energiatehokkuutta ja nyt myös nopea lämmitysjärjestelmän tasapainotus

Uusi Grundfos ALPHA3 on kotitalouksien lämmitysjärjestelmiin tarkoitettu edistyksellinen ja energiatehokas kiertovesipumppu. ALPHA3 sisältää kaikki edeltäjiensä hyväksi havaitut ominaisuudet mm. AUTOADAPT-toiminto, värinäkäynnistys, kesätila ja paljon muuta.  

ALPHA3-pumpun sisäänrakennettu kommunikointiominaisuus mahdollistaa nopean ja helpon lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen. Oikein tasapainotettu lämmitysjärjestelmä on miellyttävämpi käyttää eikä se pidä ylimääräisiä ääniä – se myös säästää selvää rahaa lämmitys- ja sähkökustannuksissa. Tasapainotusta varten tarvitaan ALPHA Reader -lukija ja ilmainen Grundfos GO Balance -sovellus.

Tasapainotuksen edut:

  • Säästöjä lämmityskuluissa jopa 20 %
  • Alhaisempi veden paluulämpötila
  • Hiljaisempi putkisto

Katso kuinka helposti teet tasapainotuksen ALPHA3-menetelmällä

Huolella tehty virtaamamittaukseen perustuva lämmitysjärjestelmän tasapainotus voi säästää asiakkaasi lämmityskuluja jopa 20 %. Uuden ALPHA3-menetelmän ansiostanyt tasapainotus vie aikaa vain tunnin tai pari. Katso esittelyvideolta kuinka helppoa se on.

Opi kaikki ALPHA3-menetelmästä

Kun haluat tutustua syvällisemmin uuteen ALPHA3-menetelmään, niin meillä on tarjota juuri sopiva luento sinulle online-oppimiskeskuksessamme, Ecademyssä.

Siirry Ecademyyn

Valitse ALPHA3, kerää pisteitä ja voita

ALPHA3-kiertovesipumppu tuo työpäivään paitsi lisää aikaa myös mukavaa piristystä! Jokainen asentamasi ALPHA3-kiertovesipumppu tuo yrityksellesi pisteitä ja toimii käypänä arpalippuna Grundfosin kuukausiarvonnassa. Oletko seuraava akkukonepaketin onnellinen omistaja?

Lue lisää Win & Earn -ohjelmastamme

Tutustu esitteeseen

Lataa ALPHA3-esite, kun haluat nähdä tekniset tiedot ja tutustua tarkemmin pumpun hyötyihin, helposta asennuksesta ylivoimaiseen hyötysuhteeseen.

Lataa tästä

ALPHA3-menetelmällä saat lisää asiakkaita

Useissa kohteissa uusi menetelmämme voi säästä lämmityskuluissa jopa 20%.

Katso myyntiargumentit