Kiertovesipumput lämmitykseen

Parhaat valinnat lämmitysjärjestelmiin

"Minun ei tarvitse palata säätämään asennusta, kiitos ALPHA2:den"

Palkitut Grundfos ALPHA2 -kiertovesipumput soveltuvat lämpimän käyttöveden kierrätykseen tai osaksi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä esim. omakotitaloissa ja pienissä liikekiinteistöissä.

Tutustu heti

"ALPHA3-menetelmä säästää tunteja työaikaani"

Kunnollinen virtausmittaukseen perustuva lämmitysjärjestelmän tasapainotus muuttui juuri PALJON HELPOMMAKSI. ALPHA3-pumpun ja ALPHA Reader -lukijan lisäksi tarvitset vain älypuhelimesi.

Säästy vaivalta

"MAGNA3 – älykkäällä tuotteella on helppo tehdä asiakkaat tyytyväisiksi"

MAGNA3 on paras valinta, kun asiakkaasi tarvitsee ratkaisun ison kiinteistön, kuten kerrostalon tai liikekiinteistön, lämmitykseen tai jäähdytykseen. Grundfos GO Remote -sovelluksella ohjaat pumppua helposti suoraan puhelimellasi.

Ajattele isommin – MAGNA3

“Uusi ALPHA3-menetelmä on tuonut minulle paljon uusia asiakkaita”

Useissa kohteissa uusi menetelmämme voi säästä lämmityskuluissa jopa 20%.

Katso myyntiargumentit