Tule tapaamaan meitä

Tavataan!

Mikä olisikaan parempi tapa tutustua kuin nähdä kasvotusten? Tule siis tapaaman ja juttelemaan kanssamme, vaikka siitä kuinka me – ja tuotteemme – voimme helpottaa työpäivääsi. Ohessa on jatkuvasti päivittyvä lista suunnitelluista tapahtumista ja tilaisuuksista.

Muistathan, että voit aina ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai s-postilla – me ollaan täällä sinua varten.

Katso kaikki yhteystiedot tästä.

Best Installer 2018

PARAS ASENTAJA 2018

Grundfosin Paras Asentaja Suomesta on valittu!

Suomen edustajana Milanoon lähtee Teppo Saari Saaritech Oy:stä huippuajalla 32,73 s!

Mikä on Grundfosin Paras Asentaja -kilpailu?

Grundfos Installer Championship -kilpailu järjestetään Mostra Convegno Expocomfort -messuilla Milanossa 13.–16. maaliskuuta 2018. Kilpailu kerää kaikki Euroopan parhaimmat asentajat kilpailemaan hienoista palkinnoista ja ratkaisemaan kuka on koko Euroopan Paras Asentaja!

Kuinka pääsen mukaan?

Vuoden 2018 Suomen osakilpailut on nyt käyty, mutta seuraavia kisoja silmällä pitäen: näytä taitosi paikallisissa osakilpailuissa ja todista olevasi koko kaupungin paras asentaja. Näin sinulla on mahdollisuus päästä Suomen edustajaksi Milanoon Grundfos Installer Championship -loppukilpailuun.

Osakilpailuissa jokainen osallistuja saa suun makeaksi ja lisäksi jokaisen osakilpailun nopein palkitaan italialaisia herkkuja sisältävällä herkkukorilla.

Mittelö käydään SCALA2-vesiautomaatin asennusnopeudessa. Ota varaslähtö kisaan ja tutustu SCALA2:den asennukseen tästä.

Paras asentaa vain parasta!

Paras Asentaja -kiertueen osakilpailut on pidetty seuraavissa tukkuliikkeiden myymälöissä ja päivän voittajat merkitty paikkakuntien perään.

16.1. – Onninen Mikkeli - Pekka Räisä, 1min 10,00 s
16.1. – LVI-Dahl Seinäjoki - Teppo Saari, SaariTech Oy, 32,73 s
17.1. – LVI-Dahl Kuopio - Harri Laakkonen, Kuopion LVI-Laakkonen, 1 min 22,00 s
18.1. – Ahlsell Jyväskylä - Juha Turja, 1 min 00,47 s
18.1. – Ahlsell Joensuu - Janne Vihervuori, VV-Sähkö Oy, 58,00 s
19.1. – Onninen Tampere - Tero Alhola, Teroset Oy, 41,31 s
23.1. – Onninen Oulu - Tapio Siurula, Puhdistuspojat, 48,96 s
24.1. – Ahlsell Oulu - Jussi Kettunen, Oulun Remonttimylly, 51,30 s
25.1. – LVI-Dahl Rovaniemi - Esa Koukkunen, ISS, 53,13 s
30.1. – Ahlsell Hämeenlinna - Aki Vihervä, LVI-Asennus Vihervä Ky, 52,03 s
31.1. – Onninen Vantaa - Joona Rouhiainen, Aro Systems, 57,00 s
1.2. – LVI-Dahl Lahti - N.N
5.2. – Onninen Turku - Veera Lehtinen, ARE, 54,88 s
6.2. – Ahlsell Turku - Olli Sorsakivi, OJ Steel, 40,82 s
7.2. – LVI-Dahl Salo - Peetu Saukkio, Pipe Group, 57,43 s