Tuotteet

Tuotteet

Tuotteet

Grundfosin laajasta tuotevalikoimasta löytyvät sopivat mallit kaikenlaisiin käyttötarpeisiin. Pumppumme ovat erittäin luotettavia ja täyttävät tai ylittävät energiatehokkuudesta säädetyt vaatimukset. Monipuolinen tuotevalikoimamme sisältää myös taajuusmuuttajia, säätölaitteita, energiatehokkaita moottoreita ja antureita, jotka kaikki toimivat saumattomasti yhtenä kokonaisuutena. Asiantuntevan palvelumme ja alkuperäisosiemme ansiosta kaikki työtehtävät hoituvat ammattitaidolla.

Esittelyssä

Pumppukäsikirja

Pumppukäsikirja

Mitä vaatimuksia keskipakopumpulla on, että se toimii tehokkaasti? Miten viskoosisia nesteitä käsitellään? Miten käyntiääntä ja tärinää kannattaa vaimentaa?

Grundfosin pumppukäsikirjassa tutustutaan perusteellisesti pumppujen rakenteisiin sekä pumppujen ja pumppujärjestelmien mitoitukseen.

Lue lisää pumppukäsikirjasta mm. seuraavista aiheista:

Aksiaalivoimat ja juoksupyörät

Oppaassa: Aksiaalivoimat ja juoksupyörät

Keskipakopumppu kehittää painetta, joka rasittaa pumpun kiinteitä ja pyöriviä osia. Grundfosilla on viisi erilaista vaihtoehtoa pumpun hydrauliikkaan, joilla voidaan vähentää aksiaalisten ja radiaalisten voimien vaikutusta.

Pumpun korroosion estäminen

Oppaassa: Pumpun korroosion estäminen

Erilaiset tekijät, kuten hapettavat aineet, pH, lämpötila ja biologinen toiminta, aiheuttavat korroosiota pumpuissa. Miten korroosiota voidaan rajoittaa hyväksyttävälle tasolle?

Esimerkkitapaus: Elinkaarikustannusten laskenta

Oppaassa: Elinkaarikustannusten laskenta

Halpa pumppu ei yleensä ole kauaskantoinen ratkaisu. Esimerkkitapausten avulla selvennämme, miten pumpun koko käyttöiän kustannukset määräytyvät.

Lataa

Lataa opas: Pump Handbook (englanniksi)

Tästä voit ladata Grundfosin pumppukäsikirjan. Käsikirjassa käsitellään laajasti eri aiheita, kuten esimerkiksi erilaiset pumpputyypit ja -komponentit. Lisäksi käsikirjassa annetaan neuvoja mm. elinkaarikustannusten laskeminen sekä paljon muuta.

Lataa opas tästä


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati